R22 R22 R407C R410A

Idioma

Sistema de unidades

°C, W
°F, Btu / h

Frecuencia

50 Hz
60 Hz    

Refrigerante

R410A

Accesorios
Si
no


Esquemas
Si
no


Página de cubierta

Si
no

    Clear all Start the datasheet generation process
1
230 V
1 ph
60 Hz
2
230 V
3 ph
60 Hz
4
400 V
3 ph
50 Hz
4
460 V
3 ph
60 Hz
5
230 V
1 ph
50Hz
7
500 V
3 ph
50Hz
7
575 V
3 ph
60Hz
9
380 V
3 ph
60Hz
Todas las tensiones
 HRH029U
 HRH031U
 HRH032U
 HRH034U
 HRH036U
 HRH038U
 HRH039U
 HRH040U
 HRH041U
 HRH044U
 HRH047U
 HRH048U
 HRH049U
 HRH050U
 HRH051U
 HRH054U
 HRH056U
 HLH061T
 HLH068T
 HLJ072T
 HLJ075T
 HLJ083T
 HLJ084T
 HCJ090T
 HCJ091T
 HCJ105T
 HCJ106T
 HCJ120T
 HCJ121T
 Todos los tamaños
1
2/60
4/50
4/60
5
7/50
7/60
9
    Clear all Start the datasheet generation process