MLZ MLM LLZ

Idioma

Sistema de unidades

°C, W
°F, Btu / h

Frecuencia

50 Hz
60 Hz    

Refrigerante

R404A
R134a
R22
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A

Accesorios
Si
no


Esquemas
Si
no


Página de cubierta

Si
no

    Clear all Start the datasheet generation process
1
230 V
1 ph
60 Hz
2
220 V
3 ph
50 Hz
2
230 V
3 ph
60 Hz
4
400 V
3 ph
50 Hz
4
460 V
3 ph
60 Hz
5
230 V
1 ph
50Hz
7
500 V
3 ph
50Hz
7
575 V
3 ph
60Hz
9
380 V
3 ph
60Hz
Todas las tensiones
 MLZ015T
 MLZ019T
 MLZ021T
 MLZ026T
 MLZ030T
 MLZ038T
 MLZ042T
 MLZ045T
 MLZ048T
 MLZ058T
 MLZ066T
 MLZ076T
 Todos los tamaños
1
2/50
2/60
4/50
4/60
5
7/50
7/60
9
    Clear all Start the datasheet generation process